|
|
06275Volantes fechados de alumínio |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Volante fechado em alumínio. Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado.Versão:Aro torneado e polido. Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes fechados com revestimento plástico.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06275-0080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 9,92 € | | 06275-0080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 9,92 € | | 06275-0100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 11,66 € | | 06275-0100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 11,66 € | | 06275-0125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 15,00 € | | 06275-0125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 15,00 € | | 06275-0140X14 | furo de ajuste | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 17,48 € | | 06275-0140X15 | furo de ajuste | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 17,48 € | | 06275-0160X15 | furo de ajuste | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 24,13 € | | 06275-0160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 24,13 € | | 06275-0200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 30,82 € | | 06275-0200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 30,82 € | | 06275-0250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 55,12 € | | 06275-0250X24 | furo de ajuste | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 55,12 € | | 06275-1080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | | | 11,74 € | | 06275-1080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | | | 11,74 € | | 06275-1100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | | | 13,50 € | | 06275-1100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | | | 13,50 € | | 06275-1125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | | | 16,94 € | | 06275-1125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | | | 16,94 € | | 06275-1140X14 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | | | 19,53 € | | 06275-1140X15 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | | | 19,53 € | | 06275-1160X15 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | | | 26,01 € | | 06275-1160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | | | 26,01 € | | 06275-1200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | | | 32,87 € | | 06275-1200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | | | 32,87 € | | 06275-1250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | | | 57,87 € | | 06275-1250X24 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | | | 57,87 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| cabo cilíndrico fixo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06275-2080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15,15 € | | 06275-2080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15,15 € | | 06275-2100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 16,94 € | | 06275-2100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 16,94 € | | 06275-2125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21,22 € | | 06275-2125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21,22 € | | 06275-2140X14 | furo de ajuste | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 23,66 € | | 06275-2140X15 | furo de ajuste | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 23,66 € | | 06275-2160X15 | furo de ajuste | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 33,03 € | | 06275-2160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 33,03 € | | 06275-2200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 39,72 € | | 06275-2200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 39,72 € | | 06275-2250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 65,41 € | | 06275-2250X24 | furo de ajuste | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 65,41 € | | 06275-3080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 17,00 € | | 06275-3080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 17,00 € | | 06275-3100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 18,66 € | | 06275-3100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 18,66 € | | 06275-3125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 23,13 € | | 06275-3125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 23,13 € | | 06275-3140X14 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 25,51 € | | 06275-3140X15 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 25,51 € | | 06275-3160X15 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 35,08 € | | 06275-3160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 35,08 € | | 06275-3200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 41,95 € | | 06275-3200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 41,95 € | | 06275-3250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 68,29 € | | 06275-3250X24 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 68,29 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| cabo giratório cilíndrico | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06275-4080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 20,22 € | | 06275-4080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 20,22 € | | 06275-4100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 21,95 € | | 06275-4100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 21,95 € | | 06275-4125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 26,71 € | | 06275-4125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 26,71 € | | 06275-4140X14 | furo de ajuste | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 29,12 € | | 06275-4140X15 | furo de ajuste | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø22 x M8 x 56 | | | 29,12 € | | 06275-4160X15 | furo de ajuste | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 36,02 € | | 06275-4160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 36,02 € | | 06275-4200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 44,68 € | | 06275-4200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 44,68 € | | 06275-4250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 68,48 € | | 06275-4250X24 | furo de ajuste | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø31 x M12 x 102 | | | 68,48 € | | 06275-5080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 21,95 € | | 06275-5080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 21,95 € | | 06275-5100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 23,66 € | | 06275-5100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 23,66 € | | 06275-5125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø22 x M8 x 56 | | | 28,60 € | | 06275-5125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 28,60 € | | 06275-5140X14 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 31,18 € | | 06275-5140X15 | furo de ajuste com ranhura | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø22 x M8 x 56 | | | 31,18 € | | 06275-5160X15 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 37,98 € | | 06275-5160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 37,98 € | | 06275-5200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 46,91 € | | 06275-5200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 46,91 € | | 06275-5250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø31 x M12 x 102 | | | 71,23 € | | 06275-5250X24 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø31 x M12 x 102 | | | 71,23 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|