norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Eixo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.
Anel elástico em aço inoxidável 1.4310.

Versão:peça altamente polida.Indicação:Os cabos podem ser utilizados em volantes fechados com cabo giratório 06287.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06316 Cabos giratórios ovais 147 kB

Desenhos

Cabos giratórios ovais

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço
Código do artigo
aço inoxidável
D

D1D2D3LL1L2SWFiltro
06316-10600906316-1106009M625818954,74,57
06316-20801006316-1208010M84112261082,25,510
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83