norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cabos anatômicos giratórios, semelhantes à norma DIN 98, forma E, aço inoxidável
06309-01

Cabos anatômicos giratórios, semelhantes à norma DIN 98, forma...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4404.

Versão:polidoIndicação:Cabo anatômico adequado para volantes DIN 950.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06309-01 Cabos anatômicos giratórios, semelhantes à norma DIN 98, forma E, aço inoxidável 146 kB

Desenhos

Cabos anatômicos giratórios, semelhantes à norma DIN 98, forma E, aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1

D4LL1L3SWCADAces.PreçoEncomendar
06309-01-10616050M616111356118 0,00 €
06309-01-10820064M82013,514721310 0,00 €
06309-01-11025080M10241616861511 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83