norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:revestido a pó preto RAL 9005.Indicação:Estrutura fabricada de chapa de aço.
Cubo soldado.

Forma A: 3 raios
Forma B: 4 raios
Forma C: 5 raios
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06289-10 Volantes de chapa de aço 181 kB

Desenhos (visão geral)

Volantes de chapa de aço

Volantes de chapa de aço, forma A, 3 raios

mais informações

Desenhos

Volantes de chapa de aço, forma A, 3 raios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Volantes de chapa de aço, forma B, 4 raios

mais informações

Desenhos

Volantes de chapa de aço, forma B, 4 raios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Volantes de chapa de aço, forma C, 5 raios

mais informações

Desenhos

Volantes de chapa de aço, forma C, 5 raios

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83