|
|
06277_MFGVolantes de 2 raios de alumínio, aro reto, com cabo cilíndrico... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio. Cabo cilíndrico em duroplástico PF 31-DIN 7708, preto, eixo em aço zincado. Versão:Aro torneado e polido. Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes de dois raios com revestimento plástico.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| cabo cilíndrico fixo | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06277-2080X10 | furo de ajuste | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 0,00 € | | 06277-2080X12 | furo de ajuste | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 0,00 € | | 06277-2100X10 | furo de ajuste | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 0,00 € | | 06277-2100X12 | furo de ajuste | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 0,00 € | | 06277-2125X12 | furo de ajuste | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 0,00 € | | 06277-2125X14 | furo de ajuste | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 0,00 € | | 06277-2160X14 | furo de ajuste | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 0,00 € | | 06277-2160X16 | furo de ajuste | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 0,00 € | | 06277-2200X18 | furo de ajuste | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 0,00 € | | 06277-2200X20 | furo de ajuste | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 0,00 € | | 06277-2250X22 | furo de ajuste | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 0,00 € | | 06277-2250X26 | furo de ajuste | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 0,00 € | | 06277-3080X10 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 10H7 | 24 | 16 | 28 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 0,00 € | | 06277-3080X12 | furo de ajuste com ranhura | 80 | 12H7 | 24 | 16 | 28 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 0,00 € | | 06277-3100X10 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 10H7 | 26 | 17 | 33 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 0,00 € | | 06277-3100X12 | furo de ajuste com ranhura | 100 | 12H7 | 26 | 17 | 33 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 0,00 € | | 06277-3125X12 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 12H7 | 31 | 18 | 33,5 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 0,00 € | | 06277-3125X14 | furo de ajuste com ranhura | 125 | 14H7 | 31 | 18 | 33,5 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 0,00 € | | 06277-3160X14 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 14H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 16,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 0,00 € | | 06277-3160X16 | furo de ajuste com ranhura | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 39 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 0,00 € | | 06277-3200X18 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 18H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 0,00 € | | 06277-3200X20 | furo de ajuste com ranhura | 200 | 20H7 | 42 | 24 | 45 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 0,00 € | | 06277-3250X22 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 22H7 | 48 | 28 | 51 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 0,00 € | | 06277-3250X26 | furo de ajuste com ranhura | 250 | 26H7 | 48 | 28 | 51 | 8 | 29,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|