Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem cabo cilíndrico
06277_OG

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Volantes de dois raios em alumínio.Versão:Coroa da polia dentada torneada e polida.
Curso circular e linear da coroa da polia dentada abaixo de IT 12.
Sob consulta:Cubos com furo quadrado ou volantes de dois raios com revestimento plástico.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06277_OG Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem cabo cilíndrico 250 kB

Desenhos

Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem cabo cilíndrico
Volantes de 2 raios de alumínio, coroa da polia dentada, sem cabo cilíndrico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem ranhura
Código do artigo
com ranhura
D1

D2
Série 1
D2
Série 2
D3L1L3B3
Série 1
B3
Série 2
T
Série 1
T
Série 2
Filtro
06277-0080X1006277-1080X108010-2416283-11,4-
06277-0080X1206277-1080X1280-12241628-4-13,8
06277-0100X1006277-1100X1010010-2617333-11,4-
06277-0100X1206277-1100X12100-12261733-4-13,8
06277-0125X1206277-1125X1212512-311833,54-13,8-
06277-0125X1406277-1125X14125-14311833,5-5-16,3
06277-0160X1406277-1160X1416014-3620395-16,3-
06277-0160X1606277-1160X16160-16362039-5-18,3
06277-0200X1806277-1200X1820018-4224456-20,8-
06277-0200X2006277-1200X20200-20422445-6-22,8
06277-0250X2206277-1250X2225022-4828516-24,8-
06277-0250X2606277-1250X26250-26482851-8-29,3
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83