norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável
06212

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:

Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Indicação de desenho:
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06212 Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável 236 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea sem tampa, forma D

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea sem tampa, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea com tampa, forma K

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea com tampa, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca macho forma L

mais informações

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca macho forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83