norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea com tampa, forma K
06212_K

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico preto, bucha em aço inoxidável 1.4305.Versão:Buchas com superfície sem proteção anticorrosiva.Sob consulta:Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06212_K Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea com tampa, forma K 174 kB

Desenhos

Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea com tampa, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
Tampa
FormaDD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06212-205grafite RAL 7021KM5251216810 1,08 €
06212-2055cinza RAL 7035KM5251216810 1,08 €
06212-2056vermelho RAL 3020KM5251216810 1,08 €
06212-2057amarelo RAL 1021KM5251216810 1,08 €
06212-206grafite RAL 7021KM63214201010 1,12 €
06212-2065cinza RAL 7035KM63214201010 1,12 €
06212-2066vermelho RAL 3020KM63214201010 1,12 €
06212-2067amarelo RAL 1021KM63214201010 1,12 €
06212-208grafite RAL 7021KM84018251314 1,33 €
06212-2085cinza RAL 7035KM84018251314 1,33 €
06212-2086vermelho RAL 3020KM84018251314 1,33 €
06212-2087amarelo RAL 1021KM84018251314 1,33 €
06212-210grafite RAL 7021KM105022321714 1,98 €
06212-2105cinza RAL 7035KM105022321714 1,98 €
06212-2106vermelho RAL 3020KM105022321714 1,98 €
06212-2107amarelo RAL 1021KM105022321714 1,98 €
06212-212grafite RAL 7021KM126326402118 3,59 €
06212-2125cinza RAL 7035KM126326402118 3,59 €
06212-2126vermelho RAL 3020KM126326402118 3,59 €
06212-2127amarelo RAL 1021KM126326402118 3,59 €