|
|
06210_LManípulos em estrela, forma L, com bucha saliente de aço com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06210-405X10 | L | aço | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 |  | | 0,00 € | | 06210-405X15 | L | aço | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 |  | | 0,00 € | | 06210-405X20 | L | aço | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-406X10 | L | aço | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06210-406X15 | L | aço | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 |  | | 0,00 € | | 06210-406X20 | L | aço | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-406X25 | L | aço | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | 06210-406X30 | L | aço | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-408X15 | L | aço | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 |  | | 0,00 € | | 06210-408X20 | L | aço | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-408X25 | L | aço | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 |  | | 0,00 € | | 06210-408X30 | L | aço | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-408X40 | L | aço | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06210-408X50 | L | aço | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 |  | | 0,00 € | | 06210-410X20 | L | aço | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-410X25 | L | aço | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | 06210-410X30 | L | aço | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-410X40 | L | aço | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |  | | 0,00 € | | 06210-410X50 | L | aço | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 |  | | 0,00 € | | 06210-410X60 | L | aço | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 |  | | 0,00 € | | 06210-412X20 | L | aço | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-412X25 | L | aço | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | 06210-412X30 | L | aço | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-412X40 | L | aço | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 |  | | 0,00 € | | 06210-412X50 | L | aço | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 |  | | 0,00 € | | 06210-412X60 | L | aço | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 |  | | 0,00 € | | 06210-505X10 | L | aço inoxidável | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 10 |  | | 0,00 € | | 06210-505X15 | L | aço inoxidável | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 15 |  | | 0,00 € | | 06210-505X20 | L | aço inoxidável | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-506X10 | L | aço inoxidável | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 10 |  | | 0,00 € | | 06210-506X15 | L | aço inoxidável | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 15 |  | | 0,00 € | | 06210-506X20 | L | aço inoxidável | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-506X25 | L | aço inoxidável | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 25 |  | | 0,00 € | | 06210-506X30 | L | aço inoxidável | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-508X15 | L | aço inoxidável | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 |  | | 0,00 € | | 06210-508X20 | L | aço inoxidável | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-508X25 | L | aço inoxidável | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 |  | | 0,00 € | | 06210-508X30 | L | aço inoxidável | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-508X40 | L | aço inoxidável | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06210-508X50 | L | aço inoxidável | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 |  | | 0,00 € | | 06210-510X20 | L | aço inoxidável | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-510X25 | L | aço inoxidável | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | 06210-510X30 | L | aço inoxidável | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-510X40 | L | aço inoxidável | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 |  | | 0,00 € | | 06210-510X50 | L | aço inoxidável | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 |  | | 0,00 € | | 06210-510X60 | L | aço inoxidável | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 |  | | 0,00 € | | 06210-512X20 | L | aço inoxidável | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-512X25 | L | aço inoxidável | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 25 |  | | 0,00 € | | 06210-512X30 | L | aço inoxidável | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-512X40 | L | aço inoxidável | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 40 |  | | 0,00 € | | 06210-512X50 | L | aço inoxidável | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 50 |  | | 0,00 € | | 06210-512X60 | L | aço inoxidável | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 60 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|