|
|
06210_KManípulos em estrela, forma K, com bucha roscada saliente de aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Manípulos em estrela com bucha saliente de aço na versão com furo cego ou rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06210-205 | K | aço | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 1,31 € | | 06210-206 | K | aço | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 1,32 € | | 06210-2061 | K | aço | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 1,64 € | | 06210-208 | K | aço | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 1,64 € | | 06210-2081 | K | aço | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 2,39 € | | 06210-210 | K | aço | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 2,39 € | | 06210-2101 | K | aço | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 3,44 € | | 06210-212 | K | aço | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 3,44 € | | 06210-216 | K | aço | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 5,07 € | | 06210-305 | K | aço inoxidável | M5 | 25 | 10 | 17 | 9 | 7 | 9 | | | 2,14 € | | 06210-306 | K | aço inoxidável | M6 | 32 | 13,5 | 21 | 11 | 9,5 | 12 | | | 2,60 € | | 06210-3061 | K | aço inoxidável | M6 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 3,24 € | | 06210-308 | K | aço inoxidável | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 12 | | | 3,24 € | | 06210-3081 | K | aço inoxidável | M8 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 4,40 € | | 06210-310 | K | aço inoxidável | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 17 | | | 4,40 € | | 06210-3101 | K | aço inoxidável | M10 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 5,61 € | | 06210-312 | K | aço inoxidável | M12 | 63 | 19 | 37 | 18 | 12 | 17 | | | 5,61 € | | 06210-316 | K | aço inoxidável | M16 | 63 | 23 | 40 | 21 | 15 | 23 | | | 7,96 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|