|
|
06210-10_LManípulos em estrela em plástico, forma L, com elementos de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoDescrição do produto:Os manípulos em estrela com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados podem atingir o dobro da força de tensão em comparação com os manípulos em estrela padrão.
Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar os manípulos em estrela fixados.
O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.
Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.
Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.Material:Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305. Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento. Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto. Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil. A superfície de apoio fixa preserva o componente.Sob consulta:Comprimentos de rosca adicionais.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | D | D1 | D2 | H | H2 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06210-10-406X10 | L | aço | M6 | 32 | 24 | 31 | 21 | 10 |  | | 0,00 € | | 06210-10-406X20 | L | aço | M6 | 32 | 24 | 31 | 21 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-10-408X15 | L | aço | M8 | 40 | 25 | 35 | 23 | 15 |  | | 0,00 € | | 06210-10-408X30 | L | aço | M8 | 40 | 25 | 35 | 23 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-10-410X20 | L | aço | M10 | 50 | 30 | 42 | 27 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-10-410X30 | L | aço | M10 | 50 | 30 | 42 | 27 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-10-412X20 | L | aço | M12 | 63 | 35 | 47 | 28 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-10-412X30 | L | aço | M12 | 63 | 35 | 47 | 28 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-10-506X10 | L | aço inoxidável | M6 | 32 | 24 | 31 | 21 | 10 |  | | 0,00 € | | 06210-10-506X20 | L | aço inoxidável | M6 | 32 | 24 | 31 | 21 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-10-508X15 | L | aço inoxidável | M8 | 40 | 25 | 35 | 23 | 15 |  | | 0,00 € | | 06210-10-508X30 | L | aço inoxidável | M8 | 40 | 25 | 35 | 23 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-10-510X20 | L | aço inoxidável | M10 | 50 | 30 | 42 | 27 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-10-510X30 | L | aço inoxidável | M10 | 50 | 30 | 42 | 27 | 30 |  | | 0,00 € | | 06210-10-512X20 | L | aço inoxidável | M12 | 63 | 35 | 47 | 28 | 20 |  | | 0,00 € | | 06210-10-512X30 | L | aço inoxidável | M12 | 63 | 35 | 47 | 28 | 30 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|