norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos em estrela em plástico, forma K, com elementos de reforço para o aumento da força de fixação, com bucha roscada
06210-10_K

Manípulos em estrela em plástico, forma K, com elementos de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os manípulos em estrela com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados podem atingir o dobro da força de tensão em comparação com os manípulos em estrela padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar os manípulos em estrela fixados.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.

Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Material:

Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06210-10_K Manípulos em estrela em plástico, forma K, com elementos de reforço para o aumento da força de fixação, com bucha roscada 294 kB

Desenhos

Manípulos em estrela em plástico, forma K, com elementos de reforço para o aumento da força de fixação, com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH2TT1CADAces.PreçoEncomendar
06210-10-206KaçoM6322431212210 0,00 €
06210-10-208KaçoM8402535232210 0,00 €
06210-10-210KaçoM10503042272710 0,00 €
06210-10-212KaçoM12633547282710 0,00 €
06210-10-306Kaço inoxidávelM6322431212210 0,00 €
06210-10-308Kaço inoxidávelM8402535232210 0,00 €
06210-10-310Kaço inoxidávelM10503042272710 0,00 €
06210-10-312Kaço inoxidávelM12633547282710 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83