|
|
06181_LManípulos de quatro pontas, peças de aço inoxidável, forma L com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão:peça altamente polida, cor preta.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | D | D1 | D8 | H | H3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06181-52505X15 | L | Aço inoxidável | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 15 |  | | 1,39 € | | 06181-52505X20 | L | Aço inoxidável | M5 | 25 | 12 | 16 | 8 | 20 |  | | 1,41 € | | 06181-53206X15 | L | Aço inoxidável | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 15 |  | | 1,38 € | | 06181-53206X20 | L | Aço inoxidável | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 20 |  | | 1,43 € | | 06181-53206X25 | L | Aço inoxidável | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 25 |  | | 1,44 € | | 06181-53206X30 | L | Aço inoxidável | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 30 |  | | 1,45 € | | 06181-53206X40 | L | Aço inoxidável | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 40 |  | | 1,60 € | | 06181-53206X50 | L | Aço inoxidável | M6 | 32 | 14 | 20 | 10 | 50 |  | | 1,75 € | | 06181-54008X20 | L | Aço inoxidável | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 20 |  | | 1,89 € | | 06181-54008X25 | L | Aço inoxidável | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 25 |  | | 1,92 € | | 06181-54008X30 | L | Aço inoxidável | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 30 |  | | 2,08 € | | 06181-54008X40 | L | Aço inoxidável | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 40 |  | | 2,70 € | | 06181-54008X50 | L | Aço inoxidável | M8 | 40 | 18 | 25 | 13 | 50 |  | | 2,98 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir |
|