norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, peças de aço em aço inoxidável
06181

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, peças...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4301.

Versão:peça altamente polida, cor preta.Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 06181 Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, peças de aço em aço inoxidável 194 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335, peças de aço em aço inoxidável

Manípulos de quatro pontas, peças de aço inoxidável, forma K com bucha roscada

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas, peças de aço inoxidável, forma K com bucha roscada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Material
dos componentes
DD1D8HH3TCADAces.PreçoEncomendar
06181-22505Kaço inoxidávelM525121689,5 2,24 €
06181-23206Kaço inoxidávelM63214201012 2,43 €
06181-24008Kaço inoxidávelM84018251314 2,89 €
06181-25010Kaço inoxidávelM105022322018 3,52 €
06181-26312Kaço inoxidávelM126326402522 5,11 €

Manípulos de quatro pontas, peças de aço inoxidável, forma L com rosca macho

mais informações

Desenhos

Manípulos de quatro pontas, peças de aço inoxidável, forma L com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Material
dos componentes
DD1D8HH3LCADAces.PreçoEncomendar
06181-52505X15Laço inoxidávelM5251216815 1,67 €
06181-52505X20Laço inoxidávelM5251216820 1,69 €
06181-53206X15Laço inoxidávelM63214201015 1,64 €
06181-53206X20Laço inoxidávelM63214201020 1,70 €
06181-53206X25Laço inoxidávelM63214201025 1,71 €
06181-53206X30Laço inoxidávelM63214201030 1,74 €
06181-53206X40Laço inoxidávelM63214201040 1,90 €
06181-53206X50Laço inoxidávelM63214201050 2,08 €
06181-54008X20Laço inoxidávelM84018251320 2,24 €
06181-54008X25Laço inoxidávelM84018251325 2,30 €
06181-54008X30Laço inoxidávelM84018251330 2,47 €
06181-54008X40Laço inoxidávelM84018251340 3,22 €
06181-54008X50Laço inoxidávelM84018251350 3,55 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83