|
|
06158_LManípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4308.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310. Versão:Manípulo de quatro pontas. Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | H | H3 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06158-6032063X15 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 15 |  | | 0,00 € | | 06158-6032063X20 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 20 |  | | 0,00 € | | 06158-6032063X25 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 25 |  | | 0,00 € | | 06158-6032063X30 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 30 |  | | 0,00 € | | 06158-6032063X40 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 40 |  | | 0,00 € | | 06158-6032063X50 | L | jateado | M6 | 32 | 12 | 21 | 10 | 50 |  | | 0,00 € | | 06158-6040083X20 | L | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 20 |  | | 0,00 € | | 06158-6040083X25 | L | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 25 |  | | 0,00 € | | 06158-6040083X30 | L | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 30 |  | | 0,00 € | | 06158-6040083X40 | L | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 40 |  | | 0,00 € | | 06158-6040083X50 | L | jateado | M8 | 40 | 14 | 26 | 14 | 50 |  | | 0,00 € | | 06158-6050103X20 | L | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 20 |  | | 0,00 € | | 06158-6050103X25 | L | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 25 |  | | 0,00 € | | 06158-6050103X30 | L | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 30 |  | | 0,00 € | | 06158-6050103X40 | L | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 40 |  | | 0,00 € | | 06158-6050103X50 | L | jateado | M10 | 50 | 18 | 34 | 20 | 50 |  | | 0,00 € | | 06158-6063123X20 | L | jateado | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 20 |  | | 0,00 € | | 06158-6063123X30 | L | jateado | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 30 |  | | 0,00 € | | 06158-6063123X40 | L | jateado | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 40 |  | | 0,00 € | | 06158-6063123X50 | L | jateado | M12 | 63 | 20 | 42 | 25 | 50 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|