norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Conjuntos de esticadores de correntes em aço
04211

Conjuntos de esticadores de correntes em aço

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Gancho esticador em aço.
Grampo de retenção em aço.
Correntes de rolos em aço.
Versão:Aço temperado.Indicação:Os esticadores de correntes são utilizados principalmente na construção de máquinas e aparelhos. Com a ajuda dos esticadores de corrente, é possível fixar com segurança e eficácia peças de usinagem redondas, disformes, de tamanho grande até muito grande da forma mais simples e rápida.

Adequados para peças de usinagem cilíndricas, carcaça de válvulas, pistões etc.

A aplicação de elementos plásticos pode reduzir a carga na peça.
Aplicação:O comprimento da corrente e a força de tensão podem ser ajustados previamente no grampo de retenção por meio da porca recartilhada. O torque necessário é ajustado no gancho esticador.Acessórios:Correntes de rolos em aço para o conjunto de esticadores de correntes 04211-03.
Fechos de fixação em aço para o conjunto de esticadores de correntes 04211-06.
Primas em aço para o conjunto de esticadores de correntes 04211-09.
Porcas para ranhuras em T DIN 508 ampliadas, 07060.
Parafusos cilíndricos com sextavado interno DIN EN ISO 4762, 07160.
Observar:- O ângulo de abertura da corrente não deve exceder 30°.
- Torques de aperto máximos permitidos.
FornecimentoConjunto de esticador de correntes 04211-15:
- gancho esticador.
- grampo de retenção
- 4x correntes de rolos (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
- Chave estrela

Conjunto esticador de correntes 04211-40:
- grampo tipo gancho.
- grampo de retenção
- 4x correntes de rolos (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
- Chave estrela

Conjunto esticador de correntes 04211-75:
- grampo tipo gancho.
- grampo de retenção
- 2x correntes de rolos (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
- Chave estrela

Conjunto esticador de correntes 04211-120:
- grampo tipo gancho.
- grampo de retenção
- 2x correntes de rolos (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x elos de emenda com cupilhas para conexão.
- 6x elementos em plástico para encaixe.
- conjunto de fixação para correntes esticadoras.
- chave estrela
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04211 Conjuntos de esticadores de correntes em aço 1,1 MB
 Indicação técnica para esticadores de correntes 792 kB

Desenhos

Conjuntos de esticadores de correntes em aço

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83