|
|
04211-09Prismas em aço para conjuntos de esticadores de correntes |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Brunido.Indicação:Os prismas para conjuntos de esticadores de correntes se destinam ao posicionamento flexível da peça de usinagem. Eles podem ser fixados na mesa coordenada com a ajuda de porcas T.Acessórios:Porcas para ranhuras em T DIN 508 ampliada, 07060.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04211-09-11847080 | 47 | 20 | 13,5 | 20 | M6 | 80 | 35 | 5,5 | 27 | 67 | 118 | 19 | 59 | 42 | 80 | | | 355,35 € | | 04211-09-14847100 | 47 | 20 | 17,5 | 26 | M6 | 100 | 44 | 5,5 | 33 | 33 | 148 | 24 | 74 | 44 | 100 | | | 478,40 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|