|
|
03089Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro. Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Estes pinos de retenção são adequados principalmente para a montagem em componentes com paredes finas. Eles são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar a forma C.Acessórios:Para o aperto da porca roscada, pode ser incluída uma chave estrela dupla adicional no fornecimento.Indicação de desenho:Forma A: sem ranhura de engate Forma C: com ranhura de engate DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Pino de retenção de aço ou aço inoxidável para peças de paredes finas com cabeça cogumelo de plástico, sem ranhura de engate |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código do artigo chave sextavada dupla | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-31105 | A | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-31206 | A | aço | peça endurecida | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-311105 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-311206 | A | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | |
|
Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável para peças com paredes finas, com manípulo de cabeça cogumelo plástico e ranhura de engate |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | Curso S | SW1 | SW2 | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código do artigo chave sextavada dupla | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-33105 | C | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-33206 | C | aço | peça endurecida | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-313105 | C | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 46,5 | 11,5 | 13 | 5-9 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | | 03089-313206 | C | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 6-10 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 0,00 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|