|
|
03089Buchas cilíndricas |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4034.Versão:Versão em aço: peça brunida, endurecida e retificada. Versão em aço inoxidável: superfície sem tratamento, endurecida e retificada.Indicação:Bucha adequada para os pinos de retenção com pino de guia para travamento cilíndrico (03089) versão “Premium”.Montagem:Para aumentar a precisão da coaxialidade, os alojamentos da bucha e os pinos de retenção versão “Premium” devem ser fabricados em conjunto. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03089-9005 | aço | 5 | 8 | 6 | | | 9,22 € | | 03089-9006 | aço | 6 | 10 | 7 | | | 9,55 € | | 03089-9008 | aço | 8 | 13,5 | 9,5 | | | 10,50 € | | 03089-9010 | aço | 10 | 17 | 11,5 | | | 11,14 € | | 03089-90005 | aço inoxidável | 5 | 8 | 6 | | | 11,98 € | | 03089-90006 | aço inoxidável | 6 | 10 | 7 | | | 12,42 € | | 03089-90008 | aço inoxidável | 8 | 13,5 | 9,5 | | | 13,14 € | | 03089-90010 | aço inoxidável | 10 | 17 | 11,5 | | | 13,95 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|