norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfícies sem tratamento.
Versão:Cilindro de posicionamento temperado, brunido.
Esferas endurecidas e com superfície sem tratamento.
Indicação:Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida gera economia adicional de tempo na preparação e equipagem das máquinas.

Coloque o cilindro posicionador no furo de alojamento e pressione o botão. Desta maneira, as três esferas de retenção serão movidas para fora, posicionando os devidos componentes. Através do aperto do parafuso de fixação com uma chave sextavada e 1/4 de volta, obtém-se uma fixação segura dos componentes por fechamento de forma.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03153 Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida 397 kB

Desenhos

Cilindro posicionador com sistema de fixação rápida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Espessura da placa
de fixação ±0,05
DD1D2LL1SWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03153-1130131313251627,612441 0,00 €
03153-1130202013251634,612441 0,00 €
03153-1160202016322036,515682 0,00 €
03153-1160252516322041,515682 0,00 €
03153-1200202020402539,515682 0,00 €
03153-1200252520402544,515682 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83