norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico e detector de travamento ótico
03191

Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:O manípulo de fixação e travamento possibilita processos de posicionamento, travamento e aperto de diversos elementos de regulagem em um só produto.
O travamento pode ser efetuado através do pino, por fechamento de forma e o aperto através da parte frontal da bucha, por fechamento de força. O botão
vermelho de sinalização sobressalente demonstra que a união efetuada pelo pino guia não está seguramente travada.
Material:

Manípulo em estrela termoplástico cinza escuro.
Botão vermelho de sinalização de termoplástico.
Bucha roscada de aço.
Pino guia de travamento de aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Vantagens:Visualização da função de engate.
Travamento e fixação em um só produto. Manuseio ergonômico graças ao manípulo estrela.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Porcas sextavadas, estrutura baixa DIN 439Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03191 Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico e detector de travamento ótico 529 kB

Desenhos

Manípulos para processos de operação, fixação e travamento de aço com manípulo em estrela plástico e detector de travamento ótico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2D3HH1LL1Curso
S
SWCADAces.PreçoEncomendar
03191-1080404M832142010391548 0,00 €
03191-2100505M10401824,91346,917510 0,00 €
03191-3120606M12502232175820612 0,00 €
03191-4160808M16632640,32174,326816 0,00 €
03191-1080414M8x132142010391548 0,00 €
03191-2100515M10x1401824,91346,917510 0,00 €
03191-3120616M12x1,5502232175820612 0,00 €
03191-4160818M16x1,5632640,32174,326816 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83