norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e cilindro de fixação (pinças) em aço temperado.
Bolas de aço inoxidável.
Versão:Carcaça endurecida e brunida.
Superfícies funcionais retificadas.
Indicação:O sistema de posicionamento e fixação é particularmente adequado para instalação em dispositivos (placas, torres de fixação, cubos modulares, etc.) em todas as posições de montagem. Devido à construção modular, a quantidade e a distância do cilindros posicionadores podem ser adaptadas de acordo com as tarefas de fixação. Devido ao pequeno diâmetro dos cilindros, é possível reduzir a distância entre eles.

Ao ativar o cilindro posicionador com a conexão "abrir", as 3 esferas de fixação são liberadas mecanicamente.
A seguir, as 3 esferas se deslocam para dentro e o dispositivo pode ser trocado rapidamente.
Para fixação, o ar é retirado da conexão "abrir". Em seguida, a conexão "fixar" é suprida com ar sobre o cilindro posicionador. As 3 esferas de fixação são movidas novamente para fora de forma mecâninca, fixando o dispositivo de troca.
Para obter a força de fixação ideal, o cilindro posicionador permanece conectado ao ar.
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03161-02_A Cilindro posicionador pneumático, forma A 269 kB

Desenhos

Cilindro posicionador pneumático, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 2FormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH1H2H3H4H5H6Força de
retenção
F1 N
CADAces.PreçoEncomendar
03161-02-11670cônicoA16704847,53824,5M5M6604850481215358516124000 0,00 €
03161-02-12085cônicoA20855857,54831,5M6M87258605815194410620166300 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83