|
|
03161-02_CCilindro posicionador pneumático, forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Carcaça e cilindro de fixação (pinças) em aço temperado. Bolas de aço inoxidável 1.0503.Versão:Carcaça endurecida e brunida. Superfícies funcionais retificadas.Indicação:O sistema de posicionamento e fixação é particularmente adequado para instalação em dispositivos (placas, torres de fixação, cubos modulares, etc.) em todas as posições de montagem. Devido à construção modular, a quantidade e a distância do cilindros posicionadores podem ser adaptadas de acordo com as tarefas de fixação. Devido ao pequeno diâmetro dos cilindros, é possível reduzir a distância entre eles.
Ao ativar o cilindro posicionador com a conexão "abrir", as 3 esferas de fixação são liberadas mecanicamente. A seguir, as 3 esferas se deslocam para dentro e o dispositivo pode ser trocado rapidamente. Para fixação, o ar é retirado da conexão "abrir". Em seguida, a conexão "fixar" é suprida com ar sobre o cilindro posicionador. As 3 esferas de fixação são movidas novamente para fora de forma mecâninca, fixando o dispositivo de troca. Para obter a força de fixação ideal, o cilindro posicionador permanece conectado ao ar. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | Forma | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Força de retenção F1 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03161-02-31670 | CILÍNDRICO | C | 16 | 70 | 48 | 47,5 | 38 | 20 | M5 | M6 | 60 | 48 | 50 | 48 | 12 | 15 | 35 | 8 | 5 | 16 | 12 | 4000 | | | 468,05 € | | 03161-02-32085 | CILÍNDRICO | C | 20 | 85 | 58 | 57,5 | 48 | 26 | M6 | M8 | 72 | 58 | 60 | 58 | 15 | 19 | 44 | 10 | 6 | 20 | 16 | 6300 | | | 545,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|