|
|
02041_CPés de posicionamento, forma C, superfície esférica endurecida |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido. Superfície de apoio cementada.Indicação:Os pés de posicionamento são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D | G | H | R | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02041-306010 | C | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 |  | | 0,00 € | | 02041-306020 | C | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 |  | | 0,00 € | | 02041-308010 | C | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 |  | | 0,00 € | | 02041-308015 | C | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 |  | | 0,00 € | | 02041-308030 | C | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 |  | | 0,00 € | | 02041-310010 | C | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 |  | | 0,00 € | | 02041-310020 | C | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 |  | | 0,00 € | | 02041-310040 | C | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 |  | | 0,00 € | | 02041-312010 | C | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 |  | | 0,00 € | | 02041-312025 | C | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 |  | | 0,00 € | | 02041-312050 | C | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 |  | | 0,00 € | | 02041-316015 | C | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 |  | | 0,00 € | | 02041-316030 | C | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 |  | | 0,00 € | | 02041-316060 | C | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 |  | | 0,00 € | | 02041-320040 | C | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 |  | | 0,00 € | | 02041-320080 | C | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|