|
|
02041_APés de posicionamento, forma A, superfície plana, endurecida |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido. Superfície de apoio cementada.Indicação:Os pés de posicionamento são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | B | D | G | H | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02041-106010 | A | 11 | 10 | M6 | 10 | 10 | | | 3,86 € | | 02041-106020 | A | 11 | 10 | M6 | 20 | 10 | | | 3,34 € | | 02041-108010 | A | 13 | 13 | M8 | 10 | 13 | | | 4,77 € | | 02041-108015 | A | 13 | 13 | M8 | 15 | 13 | | | 4,36 € | | 02041-108030 | A | 13 | 13 | M8 | 30 | 13 | | | 5,46 € | | 02041-110010 | A | 16 | 17 | M10 | 10 | 17 | | | 5,08 € | | 02041-110020 | A | 16 | 17 | M10 | 20 | 17 | | | 3,92 € | | 02041-110040 | A | 16 | 17 | M10 | 40 | 17 | | | 3,71 € | | 02041-112010 | A | 20 | 19 | M12 | 10 | 19 | | | 6,50 € | | 02041-112025 | A | 20 | 19 | M12 | 25 | 19 | | | 7,02 € | | 02041-112050 | A | 20 | 19 | M12 | 50 | 19 | | | 5,64 € | | 02041-116015 | A | 24 | 27 | M16 | 15 | 27 | | | 7,14 € | | 02041-116030 | A | 24 | 27 | M16 | 30 | 27 | | | 16,69 € | | 02041-116060 | A | 24 | 27 | M16 | 60 | 27 | | | 15,92 € | | 02041-120040 | A | 29 | 32 | M20 | 40 | 32 | | | 21,72 € | | 02041-120080 | A | 29 | 32 | M20 | 80 | 32 | | | 27,55 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|