|
|
02040_EPés de posicionamento com rosca fêmea e superfície esférica,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:Os pés de posicionamento são utilizados como batentes, suportes e posicionadores na montagem de dispositivos e, de maneira geral, na engenharia mecânica e na construção de aparelhos. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | G | H | T | E | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02040-510 | E | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 |  | | 0,00 € | | 02040-5151 | E | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 |  | | 0,00 € | | 02040-5101 | E | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | 02040-515 | E | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | 02040-5251 | E | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 |  | | 0,00 € | | 02040-5201 | E | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | 02040-5302 | E | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | 02040-5401 | E | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 |  | | 0,00 € | | 02040-520 | E | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | 02040-525 | E | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | 02040-530 | E | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | 02040-540 | E | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | 02040-550 | E | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 |  | | 0,00 € | | 02040-5301 | E | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 |  | | 0,00 € | | 02040-5501 | E | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|