|
|
02040_DPés de posicionamento com rosca fêmea e superfície plana, forma D |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça cementada e brunida.Indicação:Os pés de posicionamento são utilizados como batentes, suportes e posicionadores na montagem de dispositivos e, de maneira geral, na engenharia mecânica e na construção de aparelhos. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02040-410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 10,42 € | | 02040-4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 11,01 € | | 02040-4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 11,63 € | | 02040-415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 12,55 € | | 02040-4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 14,04 € | | 02040-4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 13,19 € | | 02040-4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 13,64 € | | 02040-4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 14,67 € | | 02040-420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 13,36 € | | 02040-425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 13,74 € | | 02040-430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 14,04 € | | 02040-440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 14,77 € | | 02040-450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 15,38 € | | 02040-4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 35,05 € | | 02040-4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 38,73 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|