|
|
02028_CPino de apoio de aço, superfície estriada em forma de C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.Indicação:Os pinos de apoio são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou parafusados na rosca D. Assim, é possivel obter de forma simples um suporte com rosca macho. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | E | H | P | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02028-306012 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 12,5 | 4 | 11 |  | | 0,00 € | | 02028-306025 | C | M6 | 6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 11 |  | | 0,00 € | | 02028-308015 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 13 |  | | 0,00 € | | 02028-308030 | C | M8 | 8 | 6 | 4 | 30 | 9 | 13 |  | | 0,00 € | | 02028-310020 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 20 | 9 | 17 |  | | 0,00 € | | 02028-310040 | C | M10 | 10 | 8 | 5 | 40 | 13 | 17 |  | | 0,00 € | | 02028-312025 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 25 | 11 | 19 |  | | 0,00 € | | 02028-312050 | C | M12 | 12 | 9,5 | 6 | 50 | 16 | 19 |  | | 0,00 € | | 02028-316030 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 30 | 12 | 24 |  | | 0,00 € | | 02028-316060 | C | M16 | 16 | 13 | 8 | 60 | 20 | 24 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|