|
|
02028_BPinos de apoio, forma B com superfície esférica |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.Indicação:Os pinos de apoio são utilizados para o suporte de peças de trabalho, tanto usinadas como não usinadas. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Elementos como pinos roscados ou prisioneiros podem ser colados ou parafusados na rosca D. Assim, é possivel obter de forma simples um suporte com rosca macho. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | E | H | P | R | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02028-206012 | B | M6 | 6 | 3 | 12,5 | 4 | 5 | 11 | | | 11,28 € | | 02028-206025 | B | M6 | 6 | 3 | 25 | 7 | 5 | 11 | | | 13,21 € | | 02028-208015 | B | M8 | 8 | 4 | 15 | 6 | 8,5 | 13 | | | 12,89 € | | 02028-208030 | B | M8 | 8 | 4 | 30 | 9 | 8,5 | 13 | | | 13,73 € | | 02028-210020 | B | M10 | 10 | 5 | 20 | 9 | 9 | 17 | | | 14,31 € | | 02028-210040 | B | M10 | 10 | 5 | 40 | 13 | 9 | 17 | | | 15,69 € | | 02028-212025 | B | M12 | 12 | 6 | 25 | 11 | 12,75 | 19 | | | 15,69 € | | 02028-212050 | B | M12 | 12 | 6 | 50 | 16 | 12,75 | 19 | | | 16,80 € | | 02028-216030 | B | M16 | 16 | 8 | 30 | 12 | 17 | 24 | | | 30,07 € | | 02028-216060 | B | M16 | 16 | 8 | 60 | 20 | 17 | 24 | | | 35,83 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|