|
|
02020_BPino de posicionamento cilíndrico, forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:peça endurecida e retificada.Indicação:Os pinos de posicionamento da forma B servem para o posicionamento de peças de trabalho e partes de dispositivos em perfurações com tolerância dimensional. Pinos de posicionamento da forma B também podem ser utilizados como batentes endurecidos e pés de dispositivos. Pinos semelhantes, ver 03120, 03130, 03140 e 03150. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02020-206 | B | versão curta | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 0,00 € | | 02020-208 | B | versão curta | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | 02020-210 | B | versão curta | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | 02020-212 | B | versão curta | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | 02020-216 | B | versão curta | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 0,00 € | | 02020-220 | B | versão curta | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 0,00 € | | 02020-225 | B | versão curta | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 0,00 € | | 02020-306 | B | versão longa | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 0,00 € | | 02020-308 | B | versão longa | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | 02020-310 | B | versão longa | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | 02020-312 | B | versão longa | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 0,00 € | | 02020-316 | B | versão longa | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 0,00 € | | 02020-320 | B | versão longa | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 0,00 € | | 02020-325 | B | versão longa | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|