|
|
02020_CPino de posicionamento achatado, forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta.Versão:peça endurecida e retificada.Indicação:Com a forma achatada C, é possível compensar as tolerâncias de distâncias em perfurações ou segurar a parte a ser posicionada apenas em uma direção. Pinos semelhantes, ver 03120, 03130, 03140 e 03150. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
02020-410 | C | versão curta | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 10,64 € | | 02020-412 | C | versão curta | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 10,33 € | | 02020-416 | C | versão curta | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 12,55 € | | 02020-420 | C | versão curta | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 18,30 € | | 02020-425 | C | versão curta | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 18,68 € | | 02020-406 | C | versão curta | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 8,21 € | | 02020-408 | C | versão curta | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 8,98 € | | 02020-510 | C | versão longa | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 10,74 € | | 02020-512 | C | versão longa | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 11,52 € | | 02020-516 | C | versão longa | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 | | | 15,50 € | | 02020-520 | C | versão longa | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 | | | 18,84 € | | 02020-525 | C | versão longa | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 | | | 21,28 € | | 02020-506 | C | versão longa | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 | | | 8,40 € | | 02020-508 | C | versão longa | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 | | | 9,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|