|
|
06917Podkładki zamykające aluminiowe, płaskie, do uchwytów pałąkowych... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Podkładki zamykające są przeznaczone do uchwytów pałąkowych okrągłych. Dzięki podkładce zamykającej zwiększa się powierzchnia przykręcania, co minimalizuje przerwanie blach o cienkich ścianach.Materiał:Aluminium.Wersja:Naturalny lub czarny anodowy. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | D2 | D3 | D4 | H | H1 | dla śrub | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06917-5 | naturalny | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,00 € | | 06917-3 | naturalny | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,00 € | | 06917-7 | naturalny | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 0,00 € | | 06917-4 | czarny | 8,1 | 4,2 | 12,5 | 1 | 2 | M4 |  | | 0,00 € | | 06917-1 | czarny | 10,1 | 5,2 | 15 | 1 | 2 | M5 |  | | 0,00 € | | 06917-6 | czarny | 12,1 | 6,2 | 17 | 1 | 2 | M6 |  | | 0,00 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|