norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego owalne
06901-01

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego owalne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Duroplast PF 31.
Tuleja gwintowana ze stali lub stal nierdzewna.
Wersja:Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk.
Stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna z połyskiem.
Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej 140 °C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 160 °C.
Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 06901-01 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego owalne 117 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego owalne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
ABB1D

HLTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
06901-01-21000621stal1002113M6501139500 8,96 €
06901-01-21200621stal1202113M6501339500 9,53 €
06901-01-21280621stal1282113M6501419500 9,81 €
06901-01-21600825stal1602517M85517712500 12,33 €
06901-01-31000621stal nierdzewna1002113M6501139500 13,05 €
06901-01-31200621stal nierdzewna1202113M6501339500 13,96 €
06901-01-31280621stal nierdzewna1282113M6501419500 14,72 €
06901-01-31600825stal nierdzewna1602517M85517712500 17,11 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl