|
|
06903Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Termoplast PA (poliamid) wzmocniony granulatem szklanym lub PP (polipropylen) wzmocniony włóknem szklanymWersja:ciemnoszary.Wskazówka:Otwór mocujący jest tak wykonany, że uchwyty pałąkowe można przymocować śrubą z łbem walcowym lub nakrętką szceściokątną.Montaż:Od przodu lub od tyłu.Na zapytanie:Inne kolory uchwytów.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | Kolor korpusu | A | B | C | D | H | L | L1 | SW | T | T1 | Nośność N
| CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
06903-109406 | poliamid | ciemnoszary RAL 7021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-1094062 | poliamid | pomaranczowy RAL 2004 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-10940616 | poliamid | żółty RAL 1021 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-10940684 | poliamid | czerwony RAL 3020 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-10940686 | poliamid | zielony RAL 6032 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-10940687 | poliamid | niebieski RAL 5017 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-10940688 | poliamid | jasnoszary RAL 7035 | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 1000 | | | 2,30 € | | 06903-111708 | poliamid | ciemnoszary RAL 7021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-1117082 | poliamid | pomaranczowy RAL 2004 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-11170816 | poliamid | żółty RAL 1021 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-11170884 | poliamid | czerwony RAL 3020 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-11170886 | poliamid | zielony RAL 6032 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-11170887 | poliamid | niebieski RAL 5017 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-11170888 | poliamid | jasnoszary RAL 7035 | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 1500 | | | 2,66 € | | 06903-113208 | poliamid | ciemnoszary RAL 7021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-1132082 | poliamid | pomaranczowy RAL 2004 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-11320816 | poliamid | żółty RAL 1021 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-11320884 | poliamid | czerwony RAL 3020 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-11320886 | poliamid | zielony RAL 6032 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-11320887 | poliamid | niebieski RAL 5017 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-11320888 | poliamid | jasnoszary RAL 7035 | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,22 € | | 06903-115008 | poliamid | ciemnoszary RAL 7021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-1150082 | poliamid | pomaranczowy RAL 2004 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-11500816 | poliamid | żółty RAL 1021 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-11500884 | poliamid | czerwony RAL 3020 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-11500886 | poliamid | zielony RAL 6032 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-11500887 | poliamid | niebieski RAL 5017 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-11500888 | poliamid | jasnoszary RAL 7035 | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 1500 | | | 4,24 € | | 06903-117908 | poliamid | ciemnoszary RAL 7021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-1179082 | poliamid | pomaranczowy RAL 2004 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-11790816 | poliamid | żółty RAL 1021 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-11790884 | poliamid | czerwony RAL 3020 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-11790886 | poliamid | zielony RAL 6032 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-11790887 | poliamid | niebieski RAL 5017 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-11790888 | poliamid | jasnoszary RAL 7035 | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 1500 | | | 6,20 € | | 06903-211708 | polipropylen | ciemnoszary | 117 | 26 | 10 | 9 | 41 | 136 | 94 | 13 | 15 | 8 | 800 | | | 2,51 € | | 06903-213208 | polipropylen | ciemnoszary | 132 | 27 | 11 | 9 | 44 | 154 | 112 | 13 | 16 | 8 | 800 | | | 3,99 € | | 06903-215008 | polipropylen | ciemnoszary | 150 | 27 | 11 | 9 | 44 | 172 | 132 | 13 | 16 | 8 | 800 | | | 4,24 € | | 06903-209406 | polipropylen | ciemnoszary | 94 | 21 | 8 | 6,6 | 36 | 109 | 76 | 10 | 13 | 6 | 500 | | | 2,16 € | | 06903-217908 | polipropylen | ciemnoszary | 179 | 28 | 11 | 9 | 50 | 197 | 156 | 13 | 17 | 8 | 800 | | | 5,89 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|