norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Acier cémenté, zingué.
Inox naturel.
Nota :Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l'usure et aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement, comme par ex. l'aluminium et les alliages aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les duroplastiques et les thermoplastiques.

Les inserts présentent une forme conique à l'extrémité inférieure et possèdent trois trous de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou. Cela permet de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.

Filetage D1 selon ISO 6H.

Les inserts filetés à trous de coupe sont conçus pour les matériaux plus difficilement entaillables. La paroi épaisse permet d'absorber plus de force lors de l’enlèvement de copeaux qui de plus est réparti sur trois trous de coupe.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07653 Inserts filetés autotaraudants avec trous de coupe 253 kB

Dessins

Inserts filetés autotaraudants avec trous de coupe
Inserts filetés autotaraudants avec trous de coupe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
D1
Taraudage
D2

L
Longueur
PT
min.
R min
pour les
alliages légers
R min
pour les
fontes
R min
pour les
plastiques
Référence
Outil de montage
manuel
Référence
Outil de montage
pour machines
CAOAcc.PrixCommander
07653-03acierM3540,6611,51,2507652-80307652-903  0,51 €
07653-04acierM46,560,881,31,951,607652-80407652-904  0,56 €
07653-05acierM587191,62,4207652-80507652-905  0,59 €
07653-06acierM61081,2510232,507652-80607652-906  0,62 €
07653-08acierM81291,5112,43,6307652-80807652-908  0,77 €
07653-10acierM1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  2,02 €
07653-12acierM1216121,75153,24,8407652-81207652-912  2,69 €
07653-103acier inoxydableM3540,6611,51,2507652-80307652-903  1,60 €
07653-104acier inoxydableM46,560,881,31,951,607652-80407652-904  1,61 €
07653-105acier inoxydableM587191,62,4207652-80507652-905  1,69 €
07653-106acier inoxydableM61081,2510232,507652-80607652-906  1,56 €
07653-108acier inoxydableM81291,5112,43,6307652-80807652-908  1,75 €
07653-110acier inoxydableM1014101,5132,84,23,507652-81007652-910  2,51 €
07653-112acier inoxydableM1216121,75153,24,8407652-81207652-912  4,22 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83