norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4305.

Finition :Acier cémenté, zingué.
Inox naturel.
Nota :Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l'usure et aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement, comme par ex. l'aluminium et les alliages aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les duroplastiques et les thermoplastiques.

Les inserts filetés ont une extrémité inférieure conique et une fente de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou afin de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.

Filetage D1 selon ISO 6H.

Dans certains matériaux, les inserts filetés à fente de coupe se resserrent légèrement vers l'intérieur dans la zone de la fente de coupe, ce qui entraîne un certain effet de blocage de la vis. Si cet effet n'est pas souhaité, il est recommandé d'utiliser les inserts filetés à trous de coupe.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07652 Inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe 261 kB

Dessins

Inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe
Inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
D1
Taraudage
D2L
Longueur
PT
min.
R min
pour les
alliages légers
R min
pour les
fontes
R min
pour les
plastiques
Référence
Outil de montage
manuel
Référence
Outil de montage
pour machines
CAOAcc.PrixCommander
07652-03acierM3560,5811,51,2507652-80307652-903 0,36 €
07652-04acierM46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 0,43 €
07652-05acierM58101131,62,4207652-80507652-905 0,43 €
07652-06acierM610141,517232,507652-80607652-906 0,51 €
07652-08acierM812151,5182,43,6307652-80807652-908 0,67 €
07652-10acierM1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 0,79 €
07652-12acierM1216221,5263,24,8407652-81207652-912 1,08 €
07652-16acierM1620221,527465-07652-916 3,14 €
07652-103acier inoxydableM3560,5811,51,2507652-80307652-903 1,27 €
07652-104acier inoxydableM46,580,75101,31,951,607652-80407652-904 1,52 €
07652-105acier inoxydableM58101131,62,4207652-80507652-905 1,67 €
07652-106acier inoxydableM610141,517232,507652-80607652-906 1,51 €
07652-108acier inoxydableM812151,5182,43,6307652-80807652-908 2,09 €
07652-110acier inoxydableM1014181,5222,84,23,507652-81007652-910 2,96 €
07652-112acier inoxydableM1216221,5263,24,8407652-81207652-912 3,55 €
07652-116acier inoxydableM1620221,527465-07652-916 7,18 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83