norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette
06276-12_C

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en aluminium.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Accessoires :07375 Rondelle.
07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Contenu de la livraisonVolant en aluminium.
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique escamotable.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06276-12_C Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette 896 kB

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeType de formeAB3
D1

D2D3D4D5D6HLL1L2L3T
CAOAcc.PrixCommander
06276-12-12512104noirCalésage avec rainure424125123119,9M62017,610518564913,8 44,71 €
06276-12-12514105noirCalésage avec rainure425125143119,9M62017,610518564916,3 44,71 €
06276-12-16014105noirCalésage avec rainure555160143626M82617,813720805716,3 54,54 €
06276-12-16016105noirCalésage avec rainure555160163626M82617,813720805718,3 54,54 €
06276-12-12512204argentCalésage avec rainure424125123119,9M62017,610518564913,8 44,71 €
06276-12-12514205argentCalésage avec rainure425125143119,9M62017,610518564916,3 44,71 €
06276-12-16014205argentCalésage avec rainure555160143626M82617,813720805716,3 54,54 €
06276-12-16016205argentCalésage avec rainure555160163626M82617,813720805718,3 54,54 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83