norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal
06276-12_A

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant en aluminium.
Poignée cylindrique et cache du moyeu en thermoplastique, noirs.
Axe de la poignée cylindrique en acier bruni.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Accessoires :07375 Rondelle.
07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Contenu de la livraisonVolant en aluminium.
Cache du moyeu.
Poignée cylindrique tournante.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06276-12_A Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal 836 kB

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium avec poignée cylindrique escamotable, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseFormeType de formeAD1

D2D3D4D5D6D7HH2LL1L2L3CAOAcc.PrixCommander
06276-12-1251216noirAtrou avec vis de serrage42125123119,9M620M617,66,5105185649 43,72 €
06276-12-1251416noirAtrou avec vis de serrage42125143119,9M620M617,66,5105185649 43,72 €
06276-12-1601416noirAtrou avec vis de serrage55160143626M826M617,86,5137208057 54,27 €
06276-12-1601616noirAtrou avec vis de serrage55160163626M826M617,88137208057 54,27 €
06276-12-1251226argentAtrou avec vis de serrage42125123119,9M620M617,66,5105185649 43,72 €
06276-12-1251426argentAtrou avec vis de serrage42125143119,9M620M617,66,5105185649 43,72 €
06276-12-1601426argentAtrou avec vis de serrage55160143626M826M617,86,5137208057 54,27 €
06276-12-1601626argentAtrou avec vis de serrage55160163626M826M617,88137208057 54,27 €
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
Malte
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83