norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement
21062

Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :EN-GJL-250.
Finition :Surface : rectifiée.Nota :Ces tables de guidage haute précision s’utilisent notamment dans la construction de machines et de dispositifs mécaniques, d’appareils métrologiques, dans l’industrie optique et dans la mécanique de précision. On peut utiliser une manette indexable 06460 en remplacement de la vis de réglage médiane « M1 ».
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles.
Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur « F ».
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.

Sur les faces inférieures et et supérieures du chariot, on trouve un point de centrage supplémentaire au niveau des trous taraudés D2 et D3. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.

TI E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA E = nombre de trous de fixation E/M sur la partie supérieure.
TI E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie inférieure.
TA E1 = nombre de trous de fixation E1/D1 sur la partie supérieure.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21062 Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement 263 kB
 norelem Notice Tables de guidage 2020 1,3 MB

Dessins

Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2B

B1CDD1D2D3D4EE1E2E3TI
E
TA
E
TI
E1
TA
E1
KCAOAcc.PrixCommander
21062-050080251517,55049,529M6x17M44,38,2-142828--6623,5 619,00 €
21062-050105251517,55049,554M6x17M44,38,2-142828--8623,5 654,67 €
21062-050180251517,55049,577M6x17M44,38,2-282828--12623,5 676,52 €
21062-050205251517,55049,5102M6x17M44,38,2282828284-12623,5 907,96 €
21062-0751053219,5227574,527M8x110M55,31062252550446629 740,31 €
21062-0751303219,5227574,552M8x110M55,310622525504410629 795,60 €
21062-0751553219,5227574,577M8x110M55,310622525504410629 875,89 €
21062-0751803219,5227574,572M8x110M55,310622525504414629 923,07 €
21062-10013540242810099,532M10x110M55,310,286252550446636 890,16 €
21062-10016040242810099,557M10x110M55,310,286252550446636 924,03 €
21062-10026040242810099,5108M10x110M55,310,2865050504610636 1 191,61 €
21062-1502105029,53715014958Tr16x213M66,3111305050100446636 1 315,72 €
21062-1503105029,537150149108Tr16x213M66,31113050100100466636 1 751,00 €
RéférenceL

L1L2L3PP1ORU2MM1M2T1T2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21062-0500808048405,51,63,218,5843-M5M40,020,02110262 619,00 €
21062-05010510548405,51,63,218,5843-M5M40,020,0260262 654,67 €
21062-050180180100405,51,63,218,5843-M5M40,0250,025120494 676,52 €
21062-050205205100405,51,63,218,5843-M5M40,0250,025110494 907,96 €
21062-07510510575605,52,13,622,4848,5M5M5M50,020,022905196 740,31 €
21062-07513013075605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,0251655196 795,60 €
21062-07515515575605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,0251105196 875,89 €
21062-075180180105605,52,13,622,4848,5M5M5M50,0250,025905196 923,07 €
21062-1001351351008882,13,822,4849M6M6M60,0250,025590114312 890,16 €
21062-1001601601008882,13,822,4849M6M6M60,0250,025350114312 924,03 €
21062-1002602601498882,13,822,4849M6M6M60,030,03400236326 1 191,61 €
21062-15021021014913582,64,3251049M6M6M60,030,039203112833 1 315,72 €
21062-15031031019913582,64,3251049M6M6M60,030,038505317055 1 751,00 €