norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement
21010

Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium EN AW-6082.Finition :Anodisé, noir.Nota :Ces tables de guidage haute précision sont notamment utilisées dans la construction de machines, de dispositifs et d'instruments de mesure ainsi que dans l’industrie optique et la mécanique de précision.
La valeur de charge admissible indiquée (F) est prévue pour les charges statiques.
Les valeurs de couples de serrage s'appliquent uniquement aux tables centrées.

TI = nombre d'alésages de fixation E1/E2/MI dans la partie intérieure.
TA = nombre d'alésages de fixation E/E1/MA dans la partie extérieure.

TM = nombre d'alésages de centrage D1 dans la partie intérieure.
TN = nombre d'alésages de centrage D1 dans la partie extérieure.
Avantages :On trouve à chaque trou taraudé un point de centrage supplémentaire. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot. Possibilité de combinaison ultérieure rapide dans les axes X, Y et Z.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21010 Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement 288 kB
 norelem Notice Tables de guidage 2020 1,3 MB

Dessins

Tables de guidage à queue d’aronde avec vis de réglage micrométrique et perçages de positionnement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAB

B1D1D2D3D4EE1E2E3E4Course
S
TlTATMTNHIKK1CAOAcc.PrixCommander
21010-020030132019,54M22,34,2126-81010882888,49,57 279,31 €
21010-020035132019,54M22,34,2126-81215882888,49,57 283,22 €
21010-020045132019,54M22,34,2126-816258821088,49,57 287,11 €
21010-030040153029,55M2,52,85,72387,5151510128489,810,79,57 300,83 €
21010-030045153029,55M2,52,85,72387,5151515128489,810,79,57 304,70 €
21010-030055153029,55M2,52,85,72387,51515251284109,810,79,57 308,61 €
21010-050067235049,57M44,38,2381611282815128881416,21814 318,39 €
21010-050080235049,57M44,38,2381611282830128881416,21814 322,31 €
21010-050105235049,57M44,38,23816112828551288101416,21814 326,21 €
21010-080110348079,510M55,59603413404030128882322,52618 402,39 €
21010-080135348079,510M55,59603413404055128882322,52618 406,27 €
21010-080160348079,510M55,596034134040801288102322,52618 410,21 €
21010-080185348079,510M55,5960341340401051288122322,52618 412,15 €
21010-1201504512011910M55,39,5904025703530128883027,52618 496,16 €
21010-1201754512011910M55,39,59040257035551288123027,52618 505,93 €
21010-1202004512011910M55,39,59040257035801288123027,52618 525,44 €
21010-1202254512011910M55,39,590402570351051288123027,52618 543,02 €
RéférenceL

L1L2L3L4MIMAM2NOYBrochePP1T1T2T3F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21010-020030301914,82,749,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 279,31 €
21010-020035351914,82,754,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 283,22 €
21010-020045451914,82,764,1M2x3M2x3M2M2,545,6M5x0,51,12,10,030,030,041800,4520,3 287,11 €
21010-030040402823,53,259,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 300,83 €
21010-030045452823,53,264,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 304,70 €
21010-030055552823,53,274,1M3x4,5M3x4,5M2,5M2,547,5M5x0,51,12,10,030,030,043501,141 308,61 €
21010-0500676748404,5100,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 318,39 €
21010-0500808048404,5113,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 322,31 €
21010-05010510548404,5138,6M4x6M4x8M4M4611,5M6x11,630,030,030,045402,582,3 326,21 €
21010-08011011078686152,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 402,39 €
21010-08013513578686177,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 406,27 €
21010-08016016078686202,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 410,21 €
21010-08018518578686227,1M5x7,5M5x10M5M5817M08x12,13,70,030,030,047508227 412,15 €
21010-1201501501191067196,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,030,030,041500304518 496,16 €
21010-1201751751191067221,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,030,030,041500304518 505,93 €
21010-1202002001191067246,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,040,040,061500304518 525,44 €
21010-1202252251191067271,1M5x10M5x10M6M51220M10x12,15,50,040,040,061500304518 543,02 €