norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox A2.Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07165_O Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN EN ISO 4026, sans frein-filet 150 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN EN ISO 4026, sans frein-filet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
LD1D2SWCAOAcc.PrixCommander
07165-03X5acier5M321,5 0,13 €
07165-03X6acier6M321,5 0,13 €
07165-03X8acier8M321,5 0,13 €
07165-03X10acier10M321,5 0,16 €
07165-03X12acier12M321,5 0,16 €
07165-03X16acier16M321,5 0,16 €
07165-03X20acier20M321,5 0,35 €
07165-04X5acier5M42,52 0,13 €
07165-04X6acier6M42,52 0,13 €
07165-04X8acier8M42,52 0,13 €
07165-04X10acier10M42,52 0,13 €
07165-04X12acier12M42,52 0,13 €
07165-04X16acier16M42,52 0,16 €
07165-04X20acier20M42,52 0,28 €
07165-04X25acier25M42,52 0,35 €
07165-05X5acier5M53,52,5 0,13 €
07165-05X6acier6M53,52,5 0,13 €
07165-05X8acier8M53,52,5 0,13 €
07165-05X10acier10M53,52,5 0,13 €
07165-05X12acier12M53,52,5 0,13 €
07165-05X16acier16M53,52,5 0,16 €
07165-05X20acier20M53,52,5 0,28 €
07165-05X25acier25M53,52,5 0,36 €
07165-05X30acier30M53,52,5 0,40 €
07165-06X6acier6M643 0,13 €
07165-06X8acier8M643 0,13 €
07165-06X10acier10M643 0,16 €
07165-06X12acier12M643 0,16 €
07165-06X16acier16M643 0,28 €
07165-06X20acier20M643 0,35 €
07165-06X25acier25M643 0,38 €
07165-06X30acier30M643 0,43 €
07165-06X35acier35M643 0,51 €
07165-06X40acier40M643 0,56 €
07165-06X45acier45M643 0,61 €
07165-06X50acier50M643 0,69 €
07165-06X60acier60M643 0,71 €
07165-08X8acier8M85,54 0,16 €
07165-08X10acier10M85,54 0,16 €
07165-08X12acier12M85,54 0,16 €
07165-08X16acier16M85,54 0,35 €
07165-08X20acier20M85,54 0,36 €
07165-08X25acier25M85,54 0,43 €
07165-08X30acier30M85,54 0,72 €
07165-08X35acier35M85,54 0,54 €
07165-08X40acier40M85,54 0,66 €
07165-08X45acier45M85,54 0,71 €
07165-08X50acier50M85,54 0,77 €
07165-08X60acier60M85,54 0,93 €
07165-08X70acier70M85,54 1,00 €
07165-08X80acier80M85,54 1,00 €
07165-10X10acier10M1075 0,35 €
07165-10X12acier12M1075 0,35 €
07165-10X16acier16M1075 0,36 €
07165-10X20acier20M1075 0,43 €
07165-10X25acier25M1075 0,54 €
07165-10X30acier30M1075 0,56 €
07165-10X35acier35M1075 0,61 €
07165-10X40acier40M1075 0,72 €
07165-10X45acier45M1075 0,93 €
07165-10X50acier50M1075 0,94 €
07165-10X60acier60M1075 1,00 €
07165-10X70acier70M1075 1,16 €
07165-10X80acier80M1075 1,36 €
07165-10X90acier90M1075 1,60 €
07165-10X100acier100M1075 2,01 €
07165-103X5acier inoxydable5M321,5 0,67 €
07165-103X6acier inoxydable6M321,5 0,69 €
07165-103X8acier inoxydable8M321,5 0,71 €
07165-103X10acier inoxydable10M321,5 0,72 €
07165-103X12acier inoxydable12M321,5 0,78 €
07165-104X5acier inoxydable5M42,52 0,40 €
07165-104X6acier inoxydable6M42,52 0,40 €
07165-104X8acier inoxydable8M42,52 0,43 €
07165-104X10acier inoxydable10M42,52 0,45 €
07165-104X12acier inoxydable12M42,52 0,45 €
07165-104X16acier inoxydable16M42,52 0,54 €
07165-104X20acier inoxydable20M42,52 0,56 €
07165-105X5acier inoxydable5M53,52,5 0,51 €
07165-105X6acier inoxydable6M53,52,5 0,51 €
07165-105X8acier inoxydable8M53,52,5 0,54 €
07165-105X10acier inoxydable10M53,52,5 0,54 €
07165-105X12acier inoxydable12M53,52,5 0,54 €
07165-105X16acier inoxydable16M53,52,5 0,54 €
07165-105X20acier inoxydable20M53,52,5 0,67 €
07165-105X25acier inoxydable25M53,52,5 0,69 €
07165-105X30acier inoxydable30M53,52,5 0,72 €
07165-106X6acier inoxydable6M643 0,54 €
07165-106X8acier inoxydable8M643 0,54 €
07165-106X10acier inoxydable10M643 0,56 €
07165-106X12acier inoxydable12M643 0,59 €
07165-106X16acier inoxydable16M643 0,66 €
07165-106X20acier inoxydable20M643 0,71 €
07165-106X25acier inoxydable25M643 0,77 €
07165-106X30acier inoxydable30M643 0,89 €
07165-106X35acier inoxydable35M643 0,93 €
07165-106X40acier inoxydable40M643 0,94 €
07165-108X8acier inoxydable8M85,54 0,67 €
07165-108X10acier inoxydable10M85,54 0,69 €
07165-108X12acier inoxydable12M85,54 0,71 €
07165-108X16acier inoxydable16M85,54 0,78 €
07165-108X20acier inoxydable20M85,54 0,93 €
07165-108X25acier inoxydable25M85,54 0,98 €
07165-108X30acier inoxydable30M85,54 1,00 €
07165-108X35acier inoxydable35M85,54 1,00 €
07165-108X40acier inoxydable40M85,54 1,05 €
07165-108X45acier inoxydable45M85,54 1,16 €
07165-108X50acier inoxydable50M85,54 1,21 €
07165-110X10acier inoxydable10M1075 0,93 €
07165-110X12acier inoxydable12M1075 0,94 €
07165-110X16acier inoxydable16M1075 1,00 €
07165-110X20acier inoxydable20M1075 1,08 €
07165-110X25acier inoxydable25M1075 1,09 €
07165-110X30acier inoxydable30M1075 1,20 €
07165-110X35acier inoxydable35M1075 1,33 €
07165-110X40acier inoxydable40M1075 1,46 €
07165-110X45acier inoxydable45M1075 1,60 €
07165-110X50acier inoxydable50M1075 1,70 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83