norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou inox (A 2).

Frein-filet en nylon.
Finition :Acier : classe de résistance 45 H, noir.
Inox : A2-70, poli.
Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07165_L Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN EN ISO 4026, avec frein-filet 159 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN EN ISO 4026, avec frein-filet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2Matière
du corps
de base
LL1D1

D2SWCAOAcc.PrixCommander
07165-203X5avec frein-filetacier52M321,5 0,79 €
07165-203X6avec frein-filetacier63M321,5 0,79 €
07165-203X8avec frein-filetacier84M321,5 0,79 €
07165-203X10avec frein-filetacier104M321,5 0,79 €
07165-203X12avec frein-filetacier124M321,5 0,79 €
07165-204X5avec frein-filetacier52M42,52 0,79 €
07165-204X6avec frein-filetacier62,5M42,52 0,79 €
07165-204X8avec frein-filetacier83,5M42,52 0,79 €
07165-204X10avec frein-filetacier105M42,52 0,79 €
07165-204X12avec frein-filetacier125M42,52 0,79 €
07165-204X16avec frein-filetacier165M42,52 0,79 €
07165-205X5avec frein-filetacier52M53,52,5 0,84 €
07165-205X6avec frein-filetacier63M53,52,5 0,84 €
07165-205X8avec frein-filetacier83,5M53,52,5 0,84 €
07165-205X10avec frein-filetacier103,5M53,52,5 0,84 €
07165-205X12avec frein-filetacier125M53,52,5 0,84 €
07165-205X16avec frein-filetacier166M53,52,5 0,84 €
07165-206X6avec frein-filetacier62,5M643 0,84 €
07165-206X8avec frein-filetacier83M643 0,84 €
07165-206X10avec frein-filetacier103,5M643 0,84 €
07165-206X12avec frein-filetacier125M643 0,84 €
07165-206X16avec frein-filetacier167M643 0,89 €
07165-206X20avec frein-filetacier207M643 0,89 €
07165-208X8avec frein-filetacier83M85,54 0,89 €
07165-208X10avec frein-filetacier103,5M85,54 0,89 €
07165-208X12avec frein-filetacier125M85,54 0,89 €
07165-208X16avec frein-filetacier168M85,54 0,89 €
07165-208X20avec frein-filetacier208M85,54 0,89 €
07165-210X10avec frein-filetacier105M1075 0,92 €
07165-210X12avec frein-filetacier125M1075 0,92 €
07165-210X16avec frein-filetacier169M1075 0,92 €
07165-210X20avec frein-filetacier209M1075 0,92 €
07165-303X5avec frein-filetacier inoxydable52M321,5 1,43 €
07165-303X6avec frein-filetacier inoxydable63M321,5 1,43 €
07165-303X8avec frein-filetacier inoxydable84M321,5 1,43 €
07165-303X10avec frein-filetacier inoxydable104M321,5 1,43 €
07165-303X12avec frein-filetacier inoxydable124M321,5 1,43 €
07165-304X5avec frein-filetacier inoxydable52M42,52 1,43 €
07165-304X6avec frein-filetacier inoxydable62,5M42,52 1,43 €
07165-304X8avec frein-filetacier inoxydable83,5M42,52 1,43 €
07165-304X10avec frein-filetacier inoxydable105M42,52 1,43 €
07165-304X12avec frein-filetacier inoxydable125M42,52 1,43 €
07165-304X16avec frein-filetacier inoxydable165M42,52 1,43 €
07165-305X5avec frein-filetacier inoxydable52M53,52,5 1,46 €
07165-305X6avec frein-filetacier inoxydable63M53,52,5 1,46 €
07165-305X8avec frein-filetacier inoxydable83,5M53,52,5 1,46 €
07165-305X10avec frein-filetacier inoxydable103,5M53,52,5 1,46 €
07165-305X12avec frein-filetacier inoxydable125M53,52,5 1,46 €
07165-305X16avec frein-filetacier inoxydable166M53,52,5 1,46 €
07165-306X6avec frein-filetacier inoxydable62,5M643 1,46 €
07165-306X8avec frein-filetacier inoxydable83M643 1,46 €
07165-306X10avec frein-filetacier inoxydable103,5M643 1,46 €
07165-306X12avec frein-filetacier inoxydable125M643 1,50 €
07165-306X16avec frein-filetacier inoxydable167M643 1,50 €
07165-306X20avec frein-filetacier inoxydable207M643 1,50 €
07165-308X8avec frein-filetacier inoxydable83M85,54 1,50 €
07165-308X10avec frein-filetacier inoxydable103,5M85,54 1,50 €
07165-308X12avec frein-filetacier inoxydable125M85,54 1,50 €
07165-308X16avec frein-filetacier inoxydable168M85,54 1,50 €
07165-308X20avec frein-filetacier inoxydable208M85,54 1,50 €
07165-310X10avec frein-filetacier inoxydable105M1075 1,52 €
07165-310X12avec frein-filetacier inoxydable125M1075 1,52 €
07165-310X16avec frein-filetacier inoxydable169M1075 1,52 €
07165-310X20avec frein-filetacier inoxydable209M1075 1,52 €
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
Monaco
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83