norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :EN-GJL-250.
Finition :Surface : rectifiée.Nota :Ces tables de guidage de précision sont utilisées dans la construction de machines et de dispositifs, la technique de mesure, les instruments optiques et la mécanique de précision.

Les données de charge (F) indiquées sont valables pour une durée de vie de 1 million de cycles.
Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.Sur demande, nous proposons également des chariots croisés.

Sur les faces inférieures et supérieures du chariot, on trouve un point de centrage supplémentaire au niveau des trous taraudés D2 et D3. En combinaison avec nos douilles de centrage 20240, d'autres éléments de liaison peuvent être montés avec précision sur le chariot.

F = charge admissible en utilisation dynamique ou statique.
TI E/E1 = nombre de trous de fixation E/E1/M sur la partie inférieure.
TA E/E1 = nombre de trous de fixation E/E1//M sur la partie supérieure.
TI E2 = nombre de trous de fixation E2/D1 sur la partie inférieure.
TA E2 = nombre de trous de fixation E2/D1 sur la partie supérieure.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21064 Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec perçages de positionnement 280 kB
 norelem Notice Tables de guidage 2020 1,3 MB

Dessins

Tables de guidage de précision à palier à rouleaux avec perçages de positionnement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAA1A2B

B1CD1D2D3D4EE1E2E3TI
E/E1
TA
E/E1
TI
E2
TA
E2
CAOAcc.PrixCommander
21064-0400502013134039,5105M33,36,5301520204466 415,62 €
21064-04005012013134039,517,55M33,36,5301520204466 424,56 €
21064-0400652013134039,5255M33,36,5301520206666 495,90 €
21064-0400802013134039,532,55M33,36,5301520208866 579,76 €
21064-050055251716,35049,5107M44,38--1428--66 292,56 €
21064-050080251716,35049,5307M44,38--2828--66 413,62 €
21064-050105251716,35049,5407M44,38--2828--88 506,51 €
21064-050155251716,35049,5607M44,38--2828--1212 686,81 €
21064-060055251716,36059,5107M44,38--1734--66 299,71 €
21064-060080251716,36059,5307M44,38--3434--66 410,27 €
21064-060105251716,36059,5407M44,38--3434--66 513,75 €
21064-060155251716,36059,5607M44,38--3434--1010 715,52 €
21064-0750803220237574,51510M55,310626225504464 420,98 €
21064-0751053220237574,52010M55,310626225504466 529,82 €
21064-0751303220237574,52510M55,310626225504488 620,79 €
21064-1001104027,52810099,51510M55,310868625504466 576,17 €
21064-1001604027,52810099,552,510M55,31086865050441212 811,65 €
21064-1002104027,52810099,58010M55,310868650506688 1 023,95 €
21064-1002604027,52810099,510510M55,31086865050461010 1 236,23 €
RéférenceL

L2L3PP1MM1M2P1P2F
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21064-04005050333,81,13,4M3M3M30,020,02210143 415,62 €
21064-040050150333,81,13,4M3M3M30,020,02140132 424,56 €
21064-04006565343,81,13,4M3M3M30,020,02180143 495,90 €
21064-04008080343,81,13,4M3M3M30,020,02220355 579,76 €
21064-05005555405,51,63,2-M3M40,020,02480476 292,56 €
21064-05008080405,51,63,2-M3M40,020,02410397 413,62 €
21064-050105105405,51,63,2-M3M40,020,02520101115 506,51 €
21064-050155155405,51,63,2-M3M40,020,02680231933 686,81 €
21064-06005555505,51,63,2-M3M40,020,02470486 299,71 €
21064-06008080505,51,63,2-M3M40,020,023803117 410,27 €
21064-060105105505,51,63,2-M3M40,020,02530101415 513,75 €
21064-060155155505,51,63,2-M3M40,020,02690232334 715,52 €
21064-07508080--2,14,1M5M4-0,020,02650101815 420,98 €
21064-0751051056062,14,1M5M4M50,020,02720182627 529,82 €
21064-0751301306062,14,1M5M4M50,020,02850293342 620,79 €
21064-100110110--2,14,1M6M6M60,020,021740435963 576,17 €
21064-1001601608882,14,1M6M6M60,020,021190377968 811,65 €
21064-1002102108682,14,1M6M6M60,030,0314506099105 1 023,95 €
21064-1002602608682,14,1M6M6M60,030,03173089119151 1 236,23 €
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
Corée du Nord
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83