norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250.Finition :Surface : rectifiée.Nota :On peut utiliser une manette indexable, 06460 en remplacement de la vis ”N”. La vis micrométrique est graduée de 0,02 en 0,02 mm. D’autres graduations sont possibles sur demande. La poignée du volant est rabattable.
Les données de charge (F) indiquées sont valables pour les charges dynamiques pour 1 million de cycles. Pour les contraintes statiques, la charge admissible est égale à 10 fois la valeur ”F”. Les données de moments de torsion sont indiquées uniquement pour les chariots centrés.

TI = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie inférieure.
TA = Nombre d’alésages de fixation E/M sur la partie supérieure.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21033 Tables de guidage à queue d’arondeavec vis de réglage micrométrique et volant 150 kB

Dessins

Tables de guidage à queue d’arondeavec vis de réglage micrométrique et volant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceABB1CD

ETlTAILL1MNORSU1BrocheF
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAOAcc.PrixCommander
21033-150210501501495029,51304435,5210150M8M828880100Tr 16x29173112833 1 349,47 €
21033-1503105015014910029,51304635,5310200M8M828880100Tr 16x28685316958 1 605,96 €