norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Classe de résistance 8. Revêtement en plastique, rouge.Nota :Pour l'assemblage de sangles de levage ou d'anses circulaires avec des éléments de chaîne, comme par exemple des chaînes ou des anneaux de suspension.

Les crochets à élingue sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).
Plage de température :de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge
jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge
jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07797 Maillon de liaison pour élingue classe 8 191 kB

Dessins

Maillon de liaison pour élingue classe 8

Sélection/filtre d'articles

Référencepour chaînette
mm
B1B2L

L1L2SS1S2S3Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07797-8020007-8401958272091024142000 19,69 €
07797-803150104025773430111330123150 23,29 €
07797-805300135528964436161636165300 35,22 €
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83