norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Anneau : acier 1.6541.
Vis : acier.
Finition :Anneau forgé et traité haute résistance. Détection électromagnétique de fissures à 100% selon EN 1677-1, coefficient de sécurité de 4. Revêtement plastique. Vis de classe de résistance 10.9.Nota :Contrairement aux anneaux de levage DIN 580, l'anneau ci-contre est rotatif ; la direction de la force peut donc être orientée correctement sans provoquer de dévissage.

– coefficient de sécurité de 4
– possibilité de fixation latérale jusqu'à 90°
– rotation à 360° vis serrée

Les valeurs de charge indiquées s'appliquent pour une longueur vissée minimale de 1 fois le diamètre nominal du filetage avec une résistance minimale à la traction de 363 N/mm².
Température d'utilisation : -20 °C à +100 °C.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07695 Anneau de levage tournant mâle haute résistance, classe 10 210 kB

Dessins

Anneau de levage tournant mâle haute résistance, classe 10

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 2D

D1D2D3HLSS1SWCharge admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
07695-08151avec clé six pansM8254425471299,56300 43,82 €
07695-10151avec clé six pansM10254426471599,56400 43,82 €
07695-12181avec clé six pansM12305234551811118750 48,27 €
07695-16241avec clé six pansM1635613564241413101500 56,56 €
07695-20301avec clé six pansM2040704474301615122300 77,88 €
07695-24361avec clé six pansM2448845291361918143200 98,64 €
07695-30451avec clé six pansM306010561112452522,5174500 142,55 €
07695-08150sans clé six pansM8254425471299,56300 41,61 €
07695-10150sans clé six pansM1025442547158116400 41,61 €
07695-12180sans clé six pansM12305233551810138750 45,83 €
07695-16240sans clé six pansM1635613564241413101500 54,27 €
07695-20300sans clé six pansM2040704474301617122300 74,76 €
07695-24360sans clé six pansM2448845291361921143200 94,45 €
07695-30450sans clé six pansM306010862112452726174500 136,80 €
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83