norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps inox 1.4542.
Manille inox 1.4571.
Bouton pression en aluminium.

Finition :Corps traité.Nota :Les anneaux de levage à broche sont des éléments porteurs simples et rapides d’utilisation dotés d’une manille mobile.
Leurs billes peuvent être déverrouillées en appuyant sur le bouton-pression.
Lorsque le bouton-pression est relâché, les billes se verrouillent en toute sécurité.
– Protection contre la corrosion et résistance aux intempéries.
– Anneau trempé à haute résistance, et donc extrêmement robuste.
– Certification TÜV.

Les valeurs X min, F1, F2 et F3 sont conformes à la norme DIN EN 13155, et la charge de test correspond à 3 fois la charge nominale.
Plage de température :max. +250 °C.Accessoires :Douilles de fixation 07781.Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07780 Anneau de levage à broche autobloquante, inox 270 kB

Dessins

Anneau de levage à broche autobloquante, inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
min.
X
max.
Alésage
logement
H11
F1
kN
F2
kN
F3
kN
CAOAcc.PrixCommander
07780-12108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  132,81 €
07780-12108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  132,81 €
07780-12108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  132,81 €
07780-12108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  132,81 €
07780-12110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  138,77 €
07780-12110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  138,77 €
07780-12110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  138,77 €
07780-12110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  138,77 €
07780-12112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  148,17 €
07780-12112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  148,17 €
07780-12112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  148,17 €
07780-12112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  148,17 €
07780-12516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  166,66 €
07780-12516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  166,66 €
07780-12516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  166,66 €
07780-13020X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  200,55 €
07780-13020X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  203,31 €
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
Iran
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83