norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Entraînement par courroie

retour
Test

Entraînement par courroie

Les entraînements à courroie dentée de norelem sont principalement utilisés en technique linéaire, de convoyage et d'entraînement. Les courroies dentées et les roues dentées trouvent en particulier leur importance dans la transmission de forces. En plus de transmettre des forces élevées, elles font preuve d’un très grand rendement.
Précises, résistantes, nécessitant peu d'entretien – les courroies dentées de norelem possèdent les qualités idéales pour toutes les tâches d'entraînement dans le secteur de l'industrie. Les courroies sont disponibles dans les longueurs standard allant de 165 à 2 250 mm pour n'importe quelle longueur souhaitée. Outre les différentes longueurs, il est possible de choisir entre deux profils. Pour la gamme des courroies dentées, les choix suivants sont disponibles : profil T, profil AT et profil HTD.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83