norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Ecrou marteau et vis à tête marteau

retour
Test

Écrou marteau & vis à tête marteau

Les écrous marteau et les vis à tête marteau constituent un élément de fixation de profilés ou de rails rapide et sûr. Les deux composants sont insérés dans la rainure du profilé de manière à pouvoir être intégrés ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les écrous marteau et les vis à tête marteau peuvent pivoter de 90° et s'emboîtent ainsi dans la rainure. Les stries, en brisant la couche formée par l'anisodation, permettent de créer un raccord sûr et conducteur d'électricité.
norelem propose des écroux marteau et vis à tête marteau dans différents modèles.

Se rendre directement sur notre boutique en ligne

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83