|
|
07094Vis à tête marteau |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Classe de résistance 8.8, zingué.Nota :Élément de fixation universel. La vis à tête marteau est inséré dans la rainure du profilé et peut donc être intégrée ultérieurement à des systèmes déjà existants. Les stries brisent la couche formée par l'anodisation et créent un raccord sûr et conducteur d'électricité.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Type | Largeur de la rainure | B | C | D | H | L | L1 | N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07094-0806015X16 | B | 8 | 14,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 16 | 16 | 7,7 |  | | 0,00 € | | 07094-0806015X20 | B | 8 | 18,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 20 | 16 | 7,7 |  | | 0,00 € | | 07094-0806015X25 | B | 8 | 23,5 | 7,7 | M6 | 1,5 | 25 | 16 | 7,7 |  | | 0,00 € | | 07094-1008030X20 | B | 10 | 17 | 8,5 | M8 | 3 | 20 | 19 | 9,7 |  | | 0,00 € | | 07094-1008030X25 | B | 10 | 22 | 8,5 | M8 | 3 | 25 | 19 | 9,7 |  | | 0,00 € | | 07094-1008030X30 | B | 10 | 27 | 8,5 | M8 | 3 | 30 | 19 | 9,7 |  | | 0,00 € | | 07094-1008030X40 | B | 10 | 37 | 8,5 | M8 | 3 | 40 | 19 | 9,7 |  | | 0,00 € | | 07094-1008030X60 | B | 10 | 57 | 8,5 | M8 | 3 | 60 | 19 | 9,7 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|